Menu Search

Pokrętło motylkowe 1.500 in M6 Acetal Czarny

Pokrętło typu T (do samodzielnego montażu), wykonane z polipropylenu, przygotowane do połączenia ze śrubą z łbem gniazdowym na wcisk. Gwarantuje pewny chwyt.
Numer produktu Essentra:

10559062

Numer produktu produkcyjny:

KSM6----T3--5--

414 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
46 - 229 2,1746 zł
230 - 459 1,2426 zł
460 + 0,8875 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 460

Zamów wielokrotność 46

Wartość netto:

100,03 zł

46 x 2,1746 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica piasty 16 mm
Wysokość piasty 10.4 mm
Średnica pokrętła 38.1 mm
Wysokość pokrętła 10.4 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt radełkowany
Kolor gałki Black
Materiał pokrętła Acetal
Kod towaru 3926300090
Materiał gwintu Bez wkładki
Kolor Czarny
Rozmiar gwintu M6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt