Plastikowe nity skręcane to elementy do szybkiego demontażu nadające się do użycia z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które wymagają szybkiej wymiany. Można je łatwo zainstalować, dokręcić, poluzować i usunąć za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Nasz asortyment obejmuje różne opcje materiałowe, w tym nity wykonane z nylonu 6 i nylonu 6/6 ze żłobieniem krzyżowym ułatwiającym montaż i demontaż. Z uwagi na właściwości izolacyjne idealnie nadają się do stosowania w zespołach elektrycznych i elektronicznych. Nity nylonowe występują w wariantach o wysokiej wytrzymałości wykonanych z nylonu o zmodyfikowanej udarności. Są oferowane z trzpieniami wykonanymi z rożnych materiałów. Wariant z trzpieniem z acetalu idealnie nadaje się do mocowania w materiałach litych lub drążonych, w tym w: drewnie, betonie, metalu, plastiku, dachówkach czy zaprawie murarskiej. Wariant ze stali ocynkowanej zapewnia doskonałą izolację termiczną i elektryczną, a jego wyciągnięcie wymaga dużej siły. Dostępne są również warianty wykonane z poliamidu PA6 nadające się do otworów o większej średnicy i oferujące dużą siłę trzymania.
Grupa SR: SR1962
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt główki nitu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica otworu | Średnica łba | Wersja | Zakres grubości panelu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 Na stanie |
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Grzybek
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Grzybek
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Grzybek
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 2,803 zł - 3,4605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Grzybek
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 998 Na stanie |
Rozetka
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Grzybek
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 908 Na stanie |
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 1000 Na stanie |
Rozetka
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 2,5527 zł - 3,1515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|||
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | 9000 Na stanie |
Rozetka
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,6163 zł - 0,6163 zł | 800 Na stanie |
Rozetka
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,05 zł - 1,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,2591 zł - 1,2591 zł | 86350 Na stanie |
Rozetka
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować