Menu Search

Nit wkręcany 6.4 mm 6.4 mm (PT) Stal, nylon Biały

Nity kotwiczące z trzpieniami stalowymi. Korpus z nylonu o zmodyfikowanej udarności z trzpieniem ze stali ocynkowanej. Łatwy i szybki montaż oraz duża wytrzymałość. Zapewnia izolację termiczną i elektryczną. Wyrwanie wymaga dużej siły.
Numer produktu Essentra:

10308752

Numer produktu produkcyjny:

61ASM25150

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 3,5643 zł
5000 - 19999 3,2079 zł
20000 + 2,8871 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

3 564,30 zł

1000 x 3,5643 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres grubości panelu 6.4 mm
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Średnica łba 14.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Długość kotwy 38.1 mm
Średnica otworu 6.4 mm
Rodzaj nitu Anchor Rivet
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Wersja Fixed Dowel
Materiał nitu Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności
Materiał osi Stal
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt