10308714
61ASM18075
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 0.189 in |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 4.8 mm |
| Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
| Średnica łba | 14.3 mm |
| Średnica łba | 0.563 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.11 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.8 mm |
| Długość kotwy | 0.748 in |
| Długość kotwy | 19.0 mm |
| Średnica otworu | 0.189 in |
| Średnica otworu | 4.8 mm |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Grzybek |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Wersja | Fixed Dowel |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności |
| Materiał osi | Stal |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować