Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10308776
61ASR18100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 4.8 mm |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 0.189 in |
| Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
| Średnica łba | 11.1 mm |
| Średnica łba | 0.437 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.2 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.126 in |
| Długość kotwy | 25.4 mm |
| Długość kotwy | 1 in |
| Średnica otworu | 4.8 mm |
| Średnica otworu | 0.189 in |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Wersja | Fixed Dowel |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności |
| Materiał osi | Stal |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować