Menu Search

Nit wkręcany 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biały

Nity kotwiczące z trzpieniami stalowymi. Korpus z nylonu o zmodyfikowanej udarności z trzpieniem ze stali ocynkowanej. Łatwy i szybki montaż oraz duża wytrzymałość. Zapewnia izolację termiczną i elektryczną. Wyrwanie wymaga dużej siły.
Numer produktu Essentra:

10308837

Numer produktu produkcyjny:

61AST25075

998 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres grubości panelu 6.4 mm
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Średnica łba 15.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Długość kotwy 19.0 mm
Średnica otworu 6.4 mm
Rodzaj nitu Nity wbijane
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Wersja Fixed Dowel
Materiał nitu Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności
Materiał osi Stal
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt