Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10308790
61ASR25100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 0.252 in |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 6.4 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
| Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
| Średnica łba | 0.437 in |
| Średnica łba | 11.1 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.126 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.2 mm |
| Długość kotwy | 1 in |
| Długość kotwy | 25.4 mm |
| Średnica otworu | 6.4 mm |
| Średnica otworu | 0.252 in |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Wersja | Fixed Dowel |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności |
| Materiał osi | Stal |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |