Menu Search

Obrotowy pierścień do podnoszenia

Na stanie

Kute, jednoelementowe pierścienie ze stopu stali oferują wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 180 000 psi. Wykończenie czernią żelazową zwiększa właściwości antykorozyjne. Zachowują tę samą obciążalność od 0 do 90 od osi śruby. Umożliwiają obracanie o 360 i pochylanie o 180 pod obciążeniem. Te pierścienie do podnoszenia o zwiększonej wytrzymałości spełniają wymogi zastosowań wojskowych określone w normach MIL-STD 209 i ANSI/ASME B30.26. Minimalny współczynnik konstrukcyjny: 5:1. Elementy magnetyczne sprawdzono wg normy ASTM 1444. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.

Bezpieczne pierścienie do podnoszenia zachowują tę samą obciążalność od 0 do 90 od osi śruby. Umożliwiają obracanie 360 i pochylanie 180 pod obciążeniem. Współczynnik konstrukcyjny: 5:1 Wersja ze stali stopowej oferuje wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 180 000 psi. Zawiera elementy magnetyczne sprawdzone wg ASTM 1444, charakteryzujące się oksydowanym wykończeniem gwarantującym ochronę przed korozją. Wersje ze stali nierdzewnej 300 są w 100% zweryfikowane przez NDT pod kątem płynnych penetrantów wg normy MIL-STD-50032, ASTME 1417. Proces oczyszczania: czyszczenie i pasywacja wg ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby Limit momentu obrotowego Długość śruby Długość gwintu Nośność Wysokość całkowita Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
10395943 1 Na stanie
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
  • z 2
Śruby z uchem transportowym 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Czarny

10395950


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M10-1.5
  • Nośność
    450.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    9.5 mm
Śruby z uchem transportowym 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturalny

10396032


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M12-1.75
  • Nośność
    525.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 300
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Średnica pierścienia
    19.0 mm
Śruby z uchem transportowym 400.0 kg M8 Stal stopowa Czarny

10395943


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M8-1.25
  • Nośność
    400.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    9.5 mm
Śruby z uchem transportowym 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Czarny

10395974


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M16-2.0
  • Nośność
    1900.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.0 mm
Śruby z uchem transportowym 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturalny

10396070


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M20-2.5
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 300
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Średnica pierścienia
    25.4 mm
Śruby z uchem transportowym 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturalny

10396025


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M10-1.5
  • Nośność
    225.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 300
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Średnica pierścienia
    9.5 mm
Śruby z uchem transportowym 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Czarny

10395998


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M20-2.5
  • Nośność
    3000.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    25.4 mm
Śruby z uchem transportowym 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Czarny

10395981


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M20-2.5
  • Nośność
    2200.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.0 mm
Śruby z uchem transportowym 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Czarny

10396162


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M10
  • Nośność
    450.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    11.1 mm
Śruby z uchem transportowym 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Czarny

10396209


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M12
  • Nośność
    1050.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.1 mm
Śruby z uchem transportowym 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Czarny

10395967


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M12-1.75
  • Nośność
    1050.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.0 mm
Śruby z uchem transportowym 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturalny

10396063


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M20-2.5
  • Nośność
    1100.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 300
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Średnica pierścienia
    19.0 mm
Śruby z uchem transportowym 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Czarny

10396155


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M8
  • Nośność
    400.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    11.1 mm
Śruby z uchem transportowym 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Czarny

10396193


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M12
  • Nośność
    1050.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.1 mm
Śruby z uchem transportowym 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturalny

10396018


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M8-1.25
  • Nośność
    200.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 300
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Średnica pierścienia
    9.5 mm
Śruby z uchem transportowym 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturalny

10396056


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M16-2.0
  • Nośność
    950.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 300
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Średnica pierścienia
    19.0 mm
Śruby z uchem transportowym 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Czarny

10396247


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M16
  • Nośność
    1900.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.1 mm
Śruby z uchem transportowym 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Czarny

10396230


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M16
  • Nośność
    1900.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.1 mm
Śruby z uchem transportowym 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Czarny

10396278


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M20
  • Nośność
    2200.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    19.1 mm
Śruby z uchem transportowym 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Czarny

10396148


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Gwint śruby
    M8
  • Nośność
    400.0 kg
  • Pełny materiał
    Stal kuta stopowa
  • Wykończenie
    Czarny oksydowany
  • Średnica pierścienia
    11.1 mm