10396018
497667
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gwint śruby | M8-1.25 |
|---|---|
| Nośność | 200.0 kg |
| Nośność | 200.0 kg |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 300 |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Średnica pierścienia | 9.5 mm |
| Średnica pierścienia | 0.374 in |
| Wysokość całkowita | 3.339 in |
| Wysokość całkowita | 84.8 mm |
| Średnica podstawy | 0.752 in |
| Średnica podstawy | 19.1 mm |
| Średnica korpusu | 0.374 in |
| Średnica korpusu | 9.5 mm |
| Długość śruby | 1.701 in |
| Długość śruby | 43.2 mm |
| Szerokość całkowita | 40.9 mm |
| Szerokość całkowita | 1.61 in |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 32.1 mm |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 1.264 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 40.9 mm |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 1.61 in |
| Długość gwintu | 0.669 in |
| Długość gwintu | 17.0 mm |
| Limit momentu obrotowego | 4.8 Nm |
| Limit momentu obrotowego | 4.8 Nm |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Wysokość korpusu | 67.8 mm |
| Wysokość korpusu | 2.669 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować