10396032
497669
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gwint śruby | M12-1.75 |
|---|---|
| Nośność | 525.0 kg |
| Nośność | 525.0 kg |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 300 |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Średnica pierścienia | 0.748 in |
| Średnica pierścienia | 19.0 mm |
| Wysokość całkowita | 140.4 mm |
| Wysokość całkowita | 5.528 in |
| Średnica podstawy | 38.0 mm |
| Średnica podstawy | 1.496 in |
| Średnica korpusu | 19.0 mm |
| Średnica korpusu | 0.748 in |
| Długość śruby | 62.0 mm |
| Długość śruby | 2.441 in |
| Szerokość całkowita | 3.248 in |
| Szerokość całkowita | 82.5 mm |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 2.339 in |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 59.4 mm |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 3.248 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 82.5 mm |
| Długość gwintu | 19.0 mm |
| Długość gwintu | 0.748 in |
| Limit momentu obrotowego | 18.5 Nm |
| Limit momentu obrotowego | 18.5 Nm |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Wysokość korpusu | 4.78 in |
| Wysokość korpusu | 121.4 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować