Menu Search

Śruby z uchem transportowym 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10395998

Numer produktu produkcyjny:

497665

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M20-2.5
Nośność 3000.0 kg
Pełny materiał Stal stopowa
Wykończenie Czarny oksydowany
Średnica pierścienia 25.4 mm
Wysokość całkowita 194.8 mm
Średnica podstawy 58.7 mm
Średnica korpusu 58.7 mm
Długość śruby 92.4 mm
Szerokość całkowita 121.2 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 77.0 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 121.2 mm
Długość gwintu 29.0 mm
Limit momentu obrotowego 135.0 Nm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 165.8 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt