10396070
497673
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gwint śruby | M20-2.5 |
|---|---|
| Nośność | 1500.0 kg |
| Nośność | 1500.0 kg |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna 300 |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Średnica pierścienia | 1 in |
| Średnica pierścienia | 25.4 mm |
| Wysokość całkowita | 7.669 in |
| Wysokość całkowita | 194.8 mm |
| Średnica podstawy | 58.7 mm |
| Średnica podstawy | 2.311 in |
| Średnica korpusu | 1 in |
| Średnica korpusu | 25.4 mm |
| Długość śruby | 92.4 mm |
| Długość śruby | 3.638 in |
| Szerokość całkowita | 121.2 mm |
| Szerokość całkowita | 4.772 in |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 77.0 mm |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 3.031 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 4.772 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 121.2 mm |
| Długość gwintu | 1.142 in |
| Długość gwintu | 29.0 mm |
| Limit momentu obrotowego | 67.5 Nm |
| Limit momentu obrotowego | 67.5 Nm |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Wysokość korpusu | 6.528 in |
| Wysokość korpusu | 165.8 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować