Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,153 zł - 0,238 zł | 5000 Na stanie |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,2532 zł - 0,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1607 zł - 0,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1518 zł - 0,2362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1203 zł - 0,1872 zł | 5000 Na stanie |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1688 zł - 0,2625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,2818 zł - 0,4384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1167 zł - 0,1815 zł | 5000 Na stanie |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5023 zł - 0,7814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,3994 zł - 0,6212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1126 zł - 0,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,361 zł - 0,5616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1914 zł - 0,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,5395 zł - 0,8392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,294 zł - 0,4573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,1908 zł - 0,2969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1312 zł - 0,2041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,197 zł - 0,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1772 zł - 0,2757 zł | 4000 Na stanie |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Niebieski
|
TPE