Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 45.0 mm LDPE - PIR Czerwony

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z czerwonego LDPE.
Numer produktu Essentra:

20591519

Numer produktu produkcyjny:

20591519

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,6212 zł
1000 - 4999 0,4437 zł
5000 + 0,3994 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

62,12 zł

100 x 0,6212 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 45.0 mm
Rozmiar gwintu 1-5/8-12 in
Standard gwintu UNF
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 2
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt