Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 21.7 mm 13.8 mm Czerwony LDPE - PIR

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z czerwonego LDPE.
Numer produktu Essentra:

20591632

Numer produktu produkcyjny:

20591632

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,3065 zł
5000 - 24999 0,2189 zł
25000 + 0,197 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

153,25 zł

500 x 0,3065 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 21.7 mm
Rozmiar gwintu 3/4-17 in
Standard gwintu UNF
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 2
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt