Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 14.0 mm 13.0 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów metrycznych, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20591786

Numer produktu produkcyjny:

20591786

5000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,238 zł
5000 - 24999 0,17 zł
25000 + 0,153 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

119,00 zł

500 x 0,238 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 14.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Standard gwintu Metryczny
Kolor Niebieski
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny (SEBS)
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Materiał TPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt