Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 24.5 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20591946

Numer produktu produkcyjny:

20591946

5000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,1815 zł
5000 - 24999 0,1296 zł
25000 + 0,1167 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

90,75 zł

500 x 0,1815 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 37.4 mm
Rozmiar gwintu 1-3/8-12
Standard gwintu UNF
Kolor Niebieski
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Materiał TPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt