Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3877 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,1093 zł - 0,1701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Czerwony
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0682 zł - 0,1061 zł | 24300 Na stanie |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Czerwony
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,3046 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Czerwony
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
| 0,2854 zł - 0,444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Czerwony
|
LDPE
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować