Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 38.8 mm 16.0 mm Czerwony LDPE - PIR

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów metrycznych, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z czerwonego LDPE.
Numer produktu Essentra:

20591595

Numer produktu produkcyjny:

20591595

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 1499 0,4573 zł
1500 - 7499 0,3266 zł
7500 + 0,294 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

68,60 zł

150 x 0,4573 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 38.8 mm
Rozmiar gwintu M37
Standard gwintu Metryczny
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 2
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt