Menu Search

Nasadki

Na stanie

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H Rozmiar gwintu Kolor Materiał Standard gwintu Kup
0,1222 zł - 0,1902 zł 5000 Na stanie
14.8
11.8 mm
1/4 in
Niebieski
TPE
NPT
0,1312 zł - 0,2041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.7
14.0 mm
M18
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,294 zł - 0,4573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.8
16.0 mm
M37
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,1134 zł - 0,1765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0
12.0 mm
M12
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,197 zł - 0,3065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7
13.8 mm
3/4-17 in
Czerwony
LDPE - PIR
UNF
0,1078 zł - 0,1677 zł 15000 Na stanie
11.9
10.0 mm
M11
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,067 zł - 0,1042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9
10.0 mm
1/8 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,0743 zł - 0,1155 zł 14500 Na stanie
18.7
11.3 mm
3/8 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,0775 zł - 0,1206 zł 9500 Na stanie
23.2
13.5 mm
1/2 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,3994 zł - 0,6212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,4595 zł - 0,7149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,1247 zł - 0,1941 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9
12.0 mm
M16
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,0864 zł - 0,1344 zł 15000 Na stanie
11.9
11.3 mm
3/8 in
Czerwony
LDPE - PIR
UNF
0,3137 zł - 0,4881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
19.0 mm
1 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,1191 zł - 0,1853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9
12.0 mm
M14
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,2673 zł - 0,4158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.7
19.0 mm
M30
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,0702 zł - 0,1093 zł 24300 Na stanie
14.8
11.0 mm
1/4 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,1873 zł - 0,2914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4
17.7 mm
3/4 in
Czerwony
LDPE - PIR
GAS
0,3234 zł - 0,5031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0
19.8 mm
M43
Czerwony
LDPE - PIR
Metryczny
0,2532 zł - 0,3938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4
17.2 mm
3/4 in
Niebieski
TPE
NPT
  • z 4
Miękka nasadka radełkowana 14.8 mm 11.8 mm Niebieski TPE

20591700

Przedział cen netto
0,1902 zł - 0,1222 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    NPT
  • Standard gwintu
    GAS
Miękka nasadka radełkowana 19.7 mm 14.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591564

Przedział cen netto
0,2041 zł - 0,1312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 38.8 mm 16.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591595

Przedział cen netto
0,4573 zł - 0,294 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M37
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 14.0 mm 12.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591533

Przedział cen netto
0,1765 zł - 0,1134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 21.7 mm 13.8 mm Czerwony LDPE - PIR

20591632

Przedział cen netto
0,3065 zł - 0,197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-17 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591427

Przedział cen netto
0,1677 zł - 0,1078 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M11
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591410

Przedział cen netto
0,1042 zł - 0,067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 11.3 mm Czerwony LDPE - PIR

20591458

Przedział cen netto
0,1155 zł - 0,0743 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 23.2 mm 13.5 mm Czerwony LDPE - PIR

20591465

Przedział cen netto
0,1206 zł - 0,0775 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 36.0 mm 19.8 mm Czerwony LDPE - PIR

20591496

Przedział cen netto
0,6212 zł - 0,3994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 50.3 mm 20.5 mm Czerwony LDPE - PIR

20591526

Przedział cen netto
0,7149 zł - 0,4595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 17.9 mm 12.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591557

Przedział cen netto
0,1941 zł - 0,1247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 18.7 mm 11.3 mm Czerwony LDPE - PIR

20591434

Przedział cen netto
0,1344 zł - 0,0864 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 36.0 mm 19.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591489

Przedział cen netto
0,4881 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 15.9 mm 12.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591540

Przedział cen netto
0,1853 zł - 0,1191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 32.7 mm 19.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591571

Przedział cen netto
0,4158 zł - 0,2673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 14.8 mm 11.0 mm Czerwony LDPE - PIR

20591441

Przedział cen netto
0,1093 zł - 0,0702 zł

Zapasy magazynowe
24300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 29.4 mm 17.7 mm Czerwony LDPE - PIR

20591472

Przedział cen netto
0,2914 zł - 0,1873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
  • Kolor
    Czerwony
Miękka nasadka radełkowana 45.0 mm 19.8 mm Czerwony LDPE - PIR

20591502

Przedział cen netto
0,5031 zł - 0,3234 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M43
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Miękka nasadka radełkowana 29.4 mm 17.2 mm Niebieski TPE

20591731

Przedział cen netto
0,3938 zł - 0,2532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS