Nasze pierścieniowe, łopatkowe i cylindryczne końcówki kablowe wytwarzane są z cynowanej miedzi. Są dostępne w wariancie izolowanym i nieizolowanym. Szeroka gama średnic od 0,75–35 mm².
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wielkość śruby | Średnica wewnętrzna | Wymiary przekroju | Typ | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2296 zł - 3,0125 zł | W produkcji |
M5
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,6175 zł - 0,6175 zł | W produkcji |
M4
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
1,1981 zł - 2,9355 zł | W produkcji |
M8
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
10346105 | 2,5593 zł - 6,2704 zł | W produkcji |
M10
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolacji
|
|||||
0,6954 zł - 0,6954 zł | W produkcji |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
1,4236 zł - 3,4878 zł | W produkcji |
M5
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,2869 zł - 0,2869 zł | W produkcji |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
1,8888 zł - 4,6277 zł | W produkcji |
M6
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,72 zł - 0,72 zł | W produkcji |
M5
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,6721 zł - 0,6721 zł | W produkcji |
M4
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,239 zł - 0,239 zł | W produkcji |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
2,5153 zł - 6,1624 zł | W produkcji |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,2409 zł - 0,2409 zł | W produkcji |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,4549 zł - 0,4549 zł | W produkcji |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
izolowane
|
||||||
0,7924 zł - 0,7924 zł | W produkcji |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
2,1449 zł - 5,2551 zł | W produkcji |
M10
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,4235 zł - 0,4235 zł | W produkcji |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
izolowane
|
||||||
1,8243 zł - 2,2074 zł | W produkcji |
M6
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolacji
|
||||||
0,5451 zł - 0,5451 zł | W produkcji |
M6
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
izolowane
|
||||||
0,7295 zł - 0,7295 zł | W produkcji |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
izolowane
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować