10346129
1443006
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 8,9071 zł |
50 - 99 | 5,0897 zł |
100 + | 3,6355 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 35.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 8.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.335 in |
Długość do środka otworu | 31.5 mm |
Długość do środka otworu | 1.24 in |
Średnica zewnętrzna | 12.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.472 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Długość rurki | 17.0 mm |
Długość rurki | 0.669 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować