10346297
1443027
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 6,9021 zł |
50 - 99 | 3,944 zł |
100 + | 2,8171 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 35.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 8.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.323 in |
Długość do środka otworu | 29.7 mm |
Długość do środka otworu | 1.169 in |
Średnica zewnętrzna | 11.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.433 in |
Szerokość całkowita | 15.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.618 in |
Długość rurki | 16.0 mm |
Długość rurki | 0.63 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować