10345863
1442975
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,6954 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 2.5 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 2.3 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.091 in |
Długość do środka otworu | 12.0 mm |
Długość do środka otworu | 0.472 in |
Średnica zewnętrzna | 4.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.165 in |
Szerokość całkowita | 7.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.295 in |
Długość rurki | 5.8 mm |
Długość rurki | 0.228 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować