10346075
1443000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 6,1207 zł |
50 - 99 | 5,5643 zł |
100 + | 5,0584 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wymiary przekroju | 25.0 mm² |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 7.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.276 in |
Długość do środka otworu | 28.0 mm |
Długość do środka otworu | 1.102 in |
Średnica zewnętrzna | 10.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.394 in |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Długość rurki | 15.0 mm |
Długość rurki | 0.591 in |
Kod towaru | 7415390000 |
Typ | Bez izolacji |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować