Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,8151 zł - 72,8151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stal
|
||
| 64,2799 zł - 64,2799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stal
|
||
| 100,4882 zł - 100,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stal
|
|||
| 102,2283 zł - 102,2283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stal
|
||
| 60,6658 zł - 60,6658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stal
|
||
| 42,6365 zł - 42,6365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stal
|
||
| 10322079 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stal
|
||
| 63,3764 zł - 63,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stal
|
||
| 86,2902 zł - 86,2902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stal
|
||
| 115,4422 zł - 115,4422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stal
|
||
| 38,3961 zł - 38,3961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 32,994 zł - 32,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stal
|
||
| 50,508 zł - 50,508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 54,2988 zł - 54,2988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 29,7844 zł - 29,7844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stal
|
||
| 39,1226 zł - 39,1226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stal
|
||
| 61,7482 zł - 61,7482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 45,8323 zł - 45,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 38,6867 zł - 38,6867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować