Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 5,3819 zł - 5,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Niebieski
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 87,7945 zł - 87,7945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.386 in
187.6 mm
|
1801.0 N
1801.0 N
|
Light Duty
|
||
| 38,8568 zł - 38,8568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Light Duty
|
||
| 52,5811 zł - 52,5811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
| 86,0883 zł - 86,0883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 54,3763 zł - 54,3763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.803 in
122.0 mm
|
6.8 Nmm
6.8 Nmm
|
Zielony
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.402 in
162.6 mm
|
1098.0 N
1098.0 N
|
Light Duty
|
||
| 33,2353 zł - 33,2353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 45,2787 zł - 45,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 70,6164 zł - 70,6164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.197 in
81.2 mm
|
23.5 Nmm
23.5 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.047 in
102.8 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 23,0441 zł - 23,0441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
| 53,3093 zł - 53,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 68,1337 zł - 68,1337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 51,2424 zł - 51,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.394 in
60.8 mm
|
21.7 Nmm
21.7 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 33,336 zł - 33,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.965 in
75.3 mm
|
2255.0 N
2255.0 N
|
Light Duty
|
||
| 52,8368 zł - 52,8368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
| 76,0197 zł - 76,0197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 39,6237 zł - 39,6237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Zielony
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Light Duty
|
||
| 52,736 zł - 52,736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
| 84,8714 zł - 84,8714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Zielony
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować