10413999
1218655
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 19,0174 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 32.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.26 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 0.409 in |
| Maksymalne ugięcie | 10.4 mm |
| Siła maksymalna | 5453.0 N |
| Siła maksymalna | 5453.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.374 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 9.5 mm |
| Maksymalna siła robocza | 4544.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 4544.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.256 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 6.5 mm |
| Całkowita długość | 38.0 mm |
| Całkowita długość | 1.496 in |
| Średnica pręta | 0.63 in |
| Średnica pręta | 16.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 478.3 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 478.3 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować