10631584
1218595
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 2 + | 738,0419 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 2.48 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 63.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 122.0 mm |
| Maksymalne ugięcie | 4.803 in |
| Siła maksymalna | 15616.0 N |
| Siła maksymalna | 15616.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 91.5 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 3.602 in |
| Maksymalna siła robocza | 11712.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 11712.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 2 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 50.8 mm |
| Całkowita długość | 305.0 mm |
| Całkowita długość | 12.008 in |
| Średnica pręta | 38.0 mm |
| Średnica pręta | 1.496 in |
| Ugięcie sprężyny | 128.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 128.0 Nmm |
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Heavy Duty |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować