Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 63.5 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten żółty profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10641897

Numer produktu produkcyjny:

1218651

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 42,2343 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

422,34 zł

10 x 42,2343 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 25.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 53.5 mm
Siła maksymalna 3395.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 38.0 mm
Maksymalna siła robocza 2411.0 N
Optymalne ugięcie robocze 25.8 mm
Całkowita długość 152.0 mm
Średnica pręta 12.5 mm
Ugięcie sprężyny 63.5 Nmm
Kolor Żółty
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Wyjątkowo wysoka wytrzymałość

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt