Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 162.5 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten żółty profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10642238

Numer produktu produkcyjny:

1218661

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 41,7341 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

417,34 zł

10 x 41,7341 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 32.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 35.1 mm
Siła maksymalna 5702.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 25.5 mm
Maksymalna siła robocza 4142.0 N
Optymalne ugięcie robocze 17.3 mm
Całkowita długość 102.0 mm
Średnica pręta 16.0 mm
Ugięcie sprężyny 162.5 Nmm
Kolor Żółty
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Wyjątkowo wysoka wytrzymałość

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt