Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten czerwony profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10635490

Numer produktu produkcyjny:

1218584

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 228,6789 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

457,36 zł

2 x 228,6789 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 50.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 121.0 mm
Siła maksymalna 9136.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 91.5 mm
Maksymalna siła robocza 6908.0 N
Optymalne ugięcie robocze 61.0 mm
Całkowita długość 305.0 mm
Średnica pręta 25.0 mm
Ugięcie sprężyny 75.5 Nmm
Kolor Czerwony
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Heavy Duty

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt