Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,3319 zł - 39,3319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
193.5 Nmm
193.5 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
5746.0 N
5746.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 65,913 zł - 65,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 91,4095 zł - 91,4095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
64.3 Nmm
64.3 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.469 in
88.1 mm
|
5660.0 N
5660.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 18,097 zł - 18,097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 17,7875 zł - 17,7875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
155.2 Nmm
155.2 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3321.0 N
3321.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 25,9251 zł - 25,9251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
108.7 Nmm
108.7 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
3357.0 N
3357.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 38,0615 zł - 38,0615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.37 in
34.8 mm
|
69.3 Nmm
69.3 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
3298.0 N
3298.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 41,7341 zł - 41,7341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 63,5245 zł - 63,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 120,0202 zł - 120,0202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.004 in
76.3 mm
|
53.4 Nmm
53.4 Nmm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
5553.0 N
5553.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 28,2982 zł - 28,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
94.0 Nmm
94.0 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2322.0 N
2322.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 43,874 zł - 43,874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 21,2359 zł - 21,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
459.0 Nmm
459.0 Nmm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
3351.0 N
3351.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 34,077 zł - 34,077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Żółty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 52,3692 zł - 52,3692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Żółty
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 48,2618 zł - 48,2618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
314.0 Nmm
314.0 Nmm
|
Żółty
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
8382.0 N
8382.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 33,9342 zł - 33,9342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.197 in
81.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Niebieski
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.48 in
88.4 mm
|
1559.0 N
1559.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 22,4936 zł - 22,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
116.2 Nmm
116.2 Nmm
|
Niebieski
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
2697.0 N
2697.0 N
|
Light Duty
|
||
| 25,3906 zł - 25,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
Niebieski
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Średniej nośności
|
||
| 44,418 zł - 44,418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Niebieski
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Średniej nośności
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować