Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
118,2049 zł - 118,2049 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
189.1 Nmm
Czerwony
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
138,3755 zł - 138,3755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.9 mm
115.1 Nmm
Czerwony
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
224,3924 zł - 224,3924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.7 mm
515.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
376,845 zł - 376,845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.6 mm
269.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
648,4735 zł - 648,4735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
155.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
77,4532 zł - 77,4532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.2 mm
214.6 Nmm
Czerwony
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
152,6023 zł - 152,6023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.4 mm
130.8 Nmm
Czerwony
50.0 mm
68.5 mm
8962.0 N
Heavy Duty
200,9074 zł - 200,9074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8 mm
618.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
24.7 mm
13411.0 N
Heavy Duty
336,4079 zł - 336,4079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
333.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
45.9 mm
15285.0 N
Heavy Duty
84,794 zł - 84,794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
244.9 Nmm
Czerwony
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
119,572 zł - 119,572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.6 mm
154.0 Nmm
Czerwony
50.0 mm
57.8 mm
8904.0 N
Heavy Duty
228,6789 zł - 228,6789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.5 mm
75.5 Nmm
Czerwony
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
293,027 zł - 293,027 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
370.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
37.5 mm
13875.0 N
Heavy Duty
74,5866 zł - 74,5866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
123.4 Nmm
Czerwony
40.0 mm
53.1 mm
6554.0 N
Heavy Duty
118,8298 zł - 118,8298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
67.6 Nmm
Czerwony
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
120,5695 zł - 120,5695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.7 mm
276.8 Nmm
Czerwony
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
101,3282 zł - 101,3282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
169.0 Nmm
Czerwony
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
546,8048 zł - 546,8048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
143.6 Nmm
Czerwony
63.0 mm
85.7 mm
12307.0 N
Heavy Duty
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
27.5 Nmm
Żółty
10.0 mm
9.3 mm
291.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
5,8073 zł - 5,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
13.3 Nmm
Żółty
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Przedział cen netto
118,2049 zł - 118,2049 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    47.5 mm
  • Siła maksymalna
    8983.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.1 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Przedział cen netto
138,3755 zł - 138,3755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    77.6 mm
  • Siła maksymalna
    8929.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    60.9 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Przedział cen netto
224,3924 zł - 224,3924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    30.0 mm
  • Siła maksymalna
    15450.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    26.7 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 269.0 Nmm

10631669

Przedział cen netto
376,845 zł - 376,845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    56.5 mm
  • Siła maksymalna
    15199.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    45.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Przedział cen netto
648,4735 zł - 648,4735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    102.0 mm
  • Siła maksymalna
    15810.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

10420942

Przedział cen netto
77,4532 zł - 77,4532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    42.7 mm
  • Siła maksymalna
    9164.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 130.8 Nmm

10643587

Przedział cen netto
152,6023 zł - 152,6023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    68.5 mm
  • Siła maksymalna
    8962.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    53.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 618.0 Nmm

10644010

Przedział cen netto
200,9074 zł - 200,9074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    24.7 mm
  • Siła maksymalna
    13411.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    22.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

10635544

Przedział cen netto
336,4079 zł - 336,4079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    45.9 mm
  • Siła maksymalna
    15285.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.1 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Przedział cen netto
84,794 zł - 84,794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    37.6 mm
  • Siła maksymalna
    9207.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    30.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 154.0 Nmm

10631683

Przedział cen netto
119,572 zł - 119,572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    57.8 mm
  • Siła maksymalna
    8904.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    45.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Przedział cen netto
228,6789 zł - 228,6789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    121.0 mm
  • Siła maksymalna
    9136.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    91.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

10635551

Przedział cen netto
293,027 zł - 293,027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    37.5 mm
  • Siła maksymalna
    13875.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 123.4 Nmm

10631690

Przedział cen netto
74,5866 zł - 74,5866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    53.1 mm
  • Siła maksymalna
    6554.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    42.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Przedział cen netto
118,8298 zł - 118,8298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    96.2 mm
  • Siła maksymalna
    6500.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Przedział cen netto
120,5695 zł - 120,5695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    31.5 mm
  • Siła maksymalna
    8720.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    26.7 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Przedział cen netto
101,3282 zł - 101,3282 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    51.8 mm
  • Siła maksymalna
    8756.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    42.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 143.6 Nmm

10635537

Przedział cen netto
546,8048 zł - 546,8048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    85.7 mm
  • Siła maksymalna
    12307.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    68.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 27.5 Nmm

10335338


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    9.3 mm
  • Siła maksymalna
    291.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    8.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Przedział cen netto
5,8073 zł - 5,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    20.4 mm
  • Siła maksymalna
    271.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    16.0 mm