Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalne ugięcie robocze | Ugięcie sprężyny | Kolor | Średnica otworu | Maksymalne ugięcie | Siła maksymalna | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9093 zł - 33,9093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Czerwony
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 47,3599 zł - 47,3599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Czerwony
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
6320.0 N
6320.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 84,6385 zł - 84,6385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Czerwony
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,5755 zł - 5,5755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
540.0 N
540.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 4,1671 zł - 4,1671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
23.3 Nmm
23.3 Nmm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
293.0 N
293.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 9,5721 zł - 9,5721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 5,3487 zł - 5,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
34.6 Nmm
34.6 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
480.0 N
480.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 11,1473 zł - 11,1473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
474.0 N
474.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 120,5695 zł - 120,5695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 101,3282 zł - 101,3282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 181,4122 zł - 181,4122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 274,177 zł - 274,177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
438.0 Nmm
438.0 Nmm
|
Czerwony
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
15374.0 N
15374.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,8073 zł - 5,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 130,9816 zł - 130,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.602 in
91.5 mm
|
56.2 Nmm
56.2 Nmm
|
Czerwony
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.535 in
115.2 mm
|
6474.0 N
6474.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 84,794 zł - 84,794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
9207.0 N
9207.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,332 zł - 8,332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 31,5311 zł - 31,5311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.004 in
76.3 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
426.0 N
426.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 7,3334 zł - 7,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
70.7 Nmm
70.7 Nmm
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1039.0 N
1039.0 N
|
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
|
||
| 71,2684 zł - 71,2684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.602 in
91.5 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.614 in
117.2 mm
|
3136.0 N
3136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 24,0998 zł - 24,0998 zł | 20 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
204.3 Nmm
204.3 Nmm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
4577.0 N
4577.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować