10631447
1218668
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 91,4095 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 32.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.26 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 88.1 mm |
| Maksymalne ugięcie | 3.469 in |
| Siła maksymalna | 5660.0 N |
| Siła maksymalna | 5660.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 63.5 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 2.5 in |
| Maksymalna siła robocza | 4080.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 4080.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 43.2 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 1.701 in |
| Całkowita długość | 10 in |
| Całkowita długość | 254.0 mm |
| Średnica pręta | 0.63 in |
| Średnica pręta | 16.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 64.3 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 64.3 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować