Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.
Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Ze worden gebruikt met stalen of roestvrijstalen loodschroeven voor lage rotatiensnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelacties en ontvangst van dood gewicht.
Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard zeskantige stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan