Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Er zijn drie soorten: met flens, komvormig of veerlichaam.
Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Deze snap-fit afstandhouders zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan