Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.
Glue Dots zelfklevende dotjes zijn drukgevoelige patronen van lijm op rubberbasis die onmiddellijke hechting bieden. Glue Dots zijn verkrijgbaar in lage, gemiddelde en hoge profielen en verschillende kleefniveaus en ze kleven veiliger en sneller dan warme lijm.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan