Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelfklevend Zonder schroefdraad Weld On

 (39 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bladscharnieren - Transparant kunststof

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Decoratieve schroefdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Documenthouders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Glasvezel geleiders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelclips met open arm

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelclips voor flatkabels

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Kleefbevestiging, C-vorm

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Kleefbevestiging, U-vorm

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - SHR-clips

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, bevestigingsriem en gesp

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kabelbinders met schroefbevestiging zijn een zeer veelzijdig kabelbeheersysteem, dat niet alleen kabels stevig vasthoudt, maar voorzien is van zelfklevende, schroef- of klinknagelbevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Zelfklevend, aluminium, 2-armig

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze verstelbare aluminium kabelclip heeft een zelfklevende basis voor eenvoudige en veilige installatie. De armen buigen zich om bundels om ze op hun plaats te houden. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kabelklemmen - Zelfklevend, enkeldraads

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kabelklemmen voor één kabel bieden een veilige en eenvoudige bevestiging die een ideale oplossing is voor kabelbeheer voor een verscheidenheid aan toepassingen. De zelfklevende bevestiging is zeer veilig en kan ook worden verwijderd. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Klemmen voor flatkabels

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.

Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.

  • Materiaal: PA, aluminium
  • Kleur: naturel, aluminium, grijs
  • Standaard voor de brandbaarheid van materiaal: UL94 V-2, , UL94 V-0

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Lashouders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Schaalplaten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schaalplaten worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaald te plaatsen langs lineaire geleiders of assen. Er zijn twee varianten beschikbaar, elk met een aparte montagestijl.

Enerzijds enkele schaalplaten en anderzijds dubbele schaalplaten. Binnen elk van hen bestaat er een montagetype. Het schroefmontagetype met geboorde gaten of kleefmontage heeft een schets van de locatie van het schroefgat, niet geboord.

Ze hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon dat langs één van beide of beide randen loopt, wat gebruikers een indicatie geeft. Het is duurzaam en slijtagebestendig.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • Materiaal: aluminium, met geëtste schaalverdeling/markeringen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Twistbindafstandhouders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Twistbinders voor plaatbevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken: kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verstelbare kabelklemmen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Vlakke Kabelklem - Zelfklevend, bovensluiting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Vlakke kabelklem

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zachte Bolwielen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onze zachte bolwielen zijn ontworpen voor gebruik in natte en droge omstandigheden. Ze zorgen voor een soepele beweging van delicate of gepolijste platte materialen. De kogels zijn verkrijgbaar in twee materiaal- en kleuropties. De rode kogel van polyurethaan (Shore A 90-95) is slijtvaster. De zwarte van rubber gemaakt (Shore A 80-85) is geschikt voor de meeste andere toepassingen. De hoogte is verstelbaar waardoor deze erg praktisch zijn. Voorzien van een BZP-pen. Er zijn opties voor rechtse of linkse oriëntatie beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen. Wordt volledig of gedeeltelijk gemonteerd geleverd en is ook verkrijgbaar met enkel de bal.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zadelclips zelfklevend/schroefbevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zelfklevende D-klemmen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Vier verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Kabels zitten stevig vast maar kunnen ook verwijderd worden Grijs, UL94 V-0 PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 2