Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Doorlopende kunststof scharnieren zijn verkrijgbaar met klinknagel-, schroef-, spijker- of klembevestiging. Ze hebben een hoge chemische bestendigheid tegen olie, oplosmiddelen en zeewater en een trekweerstand van 180N/cm. Ze zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik en worden geleverd in 15.25 rollen en in 3 verschillende kleuren
Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.
Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.
Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.
Bij regelbare frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en de grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan