Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Zelfklevend Over verticale lip

 (53 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bedieningsknoppen - Met markering

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Bedieningsknoppen met markeringen zijn ideaal voor toepassingen waarvoor fijne, nauwkeurige positie aanpassingen nodig zijn. Deze knoppen zijn ontworpen met een ergonomisch gevormde gekartelde rand en een indicatormarkering voor nauwkeurige instelling en aanpassing.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermkappen met schroefdraad - Metrische draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - BSP/Gas-draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schroefpluggen met BSP/Gas-draad, worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-Fit - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en een korte schroefdraad voor snelle plaatsing op het onderdeel. Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Buisverbinders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Control Levers

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze glasvezel bedieningshendels fungeren als een positieschakelaar op een machine, zodat de bediener snel van de ene naar de andere instelling kan overschakelen. Deze remgrepen bieden goede houvast en zijn bestand tegen olie en vet.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Decoratieve schroefdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Excenterhefbomen - Interne draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Excenterhendels met binnendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Door de greep te ontgrendelen komt de vergrendeling los voor los- of vastdraaien terwijl het inzetstuk of het draadeind stevig blijven zitten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Excenterhendels - Uitwendige schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Gasventiel pluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onze gasventiel pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese gasbedrijven om industriële gasventielen tegen binnendringend stof en vuil te beschermen. De gele LDPE gasventiel pluggen bieden sabotagebewijs en een uniek ventilatieklepje, dat ervoor zorgt dat gas veilig kan worden ontlucht wanneer een ventiel per ongeluk werd geopend.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Geprofileerde handwielgrepen en knoppen - Binnendraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Getailleerde grepen- Inwendige schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Inzetstukken met schroefdraad - duim

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Bedrade inzetstukken zijn verkrijgbaar in metrisch of in een combinatie van metrisch en duim.

  • Materiaal: roestvrijstaal (AISI 30 Materiaal: 3), koolstofstaal

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Inzetstukken met schroefdraad - metrisch

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Bedrade inzetstukken zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, in metrisch of of in duim, of in een combinatie van metrisch en duim.

  • Materiaal: roestvrijstaal (AISI 303)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kartelknoppen - In- en uitwendige schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Diamanten kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Knoppen met T-greep - Uitwendige schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

LPG-pluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

LPG-pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en helpen gevaarlijke gaslekken te voorkomen. De pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en voldoen aan de voorwaarden van gedragscode 15 van de LP Gas Association: Profielen zijn voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en voorzien van een markering voor de richting van plaatsing / verwijdering.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 3