Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(40 productgroepen)
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.
Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.
Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.
Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Deze serie geribbelde buisklemmen is ontworpen om te werken met maat 20 en 25 van de Essentra kabelwikkeling (SHR-serie) en is verkrijgbaar in vier verschillende montagetypes; kliksluiting in een rond of vierkant gat (om rotatie te voorkomen), schroefbevestiging en plakbevestiging. Interne richel heeft grip op de wikkel. Ontsluitbare vergrendeling voor onderhoud.
Kabelbinders met schroefbevestiging zijn een zeer veelzijdig kabelbeheersysteem, dat niet alleen kabels stevig vasthoudt, maar voorzien is van zelfklevende, schroef- of klinknagelbevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Deze verstelbare aluminium kabelclip heeft een zelfklevende basis voor eenvoudige en veilige installatie. De armen buigen zich om bundels om ze op hun plaats te houden. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen voor één kabel bieden een veilige en eenvoudige bevestiging die een ideale oplossing is voor kabelbeheer voor een verscheidenheid aan toepassingen. De zelfklevende bevestiging is zeer veilig en kan ook worden verwijderd. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken onder het chassis. Voor de bovenkant van de steun, waar de printplaat op rust, zijn er vier opties: snap-fit, bajonet, pijlpunt en vlakke steun.
Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.
Schaalplaten worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaald te plaatsen langs lineaire geleiders of assen. Er zijn twee varianten beschikbaar, elk met een aparte montagestijl.
Enerzijds enkele schaalplaten en anderzijds dubbele schaalplaten. Binnen elk van hen bestaat er een montagetype. Het schroefmontagetype met geboorde gaten of kleefmontage heeft een schets van de locatie van het schroefgat, niet geboord.
Ze hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon dat langs één van beide of beide randen loopt, wat gebruikers een indicatie geeft. Het is duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken; kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Dankzij de afstandshouder kan de twistbinder draden op hun plaats houden en weg van uw paneel houden. Ideaal voor printplaten of elektrische panelen waar geen storing plaats mag vinden.
Deze twistbinders zijn eenvoudig te gebruiken: kabels kunnen simpelweg in de open ruimte worden geplaatst en vervolgens worden de armen samen gedraaid voor een stevige bevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Uitzetbare maskeerhoezen vormen een ideaal alternatief voor een meer conventionele kap als het onderdeel dat moet worden afgedekt een onregelmatige vorm heeft. Dankzij het flexibele en elastische materiaal kunnen de maskeerhoezen goed worden uitgerekt. De elastische kap zorgt voor een lossere grip en is daarom uitstekend geschikt voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, of voor lichtere maskeervereisten.
De kap van elastisch materiaal heeft een sterkere greep op het onderdeel en daarom ideaal voor toepassingen waarbij druk op het onderdeel wordt gezet. Het verwekingspunt ligt bij 90 graden Celsius. Het product kan tot 100 graden Celsius worden gebruikt.
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen
Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan