Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Zelfklevend Mannelijk naar mannelijk schroefdraad

 (179 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdekappen voor inbusschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onze afdekkappen voor inbusschroeven zijn verkrijgbaar in uiteenlopende vormen en materialen, geschikt voor tal van toepassingen. Wordt vooral gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen, als hoogspanningskabels vlakbij metalen schroefkappen liggen; dit gebeurt wanneer de ruimte beperkt is. De kap kan worden aangebracht om interferentie tussen beide te voorkomen, omdat de schroefkop geïsoleerd moet zijn. Deze kappen fungeren ook als bescherming tegen stof en vuil. Ons assortiment is verkrijgbaar in grijs, wit of zwart en is vervaardigd uit siliconen of polyethyleen van lage densiteit.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afdekkapjes voor inbusschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze zwarte kappen voor inbusschroeven van LDPE worden gebruikt om blootliggende inbusschroeven te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen. Ons assortiment wordt geleverd in een klein aantal verschillende maten voor tal van toepassingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afdekkapjes voor kruiskopschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze afdekkappen voor kruiskopschroeven van LDPE worden gebruikt om blootliggende (Phillips) kruiskopschroeven te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen. Ons assortiment omvat meerdere kleurenopties zoals wit, zwart en verschillende bruintinten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afdekkappen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdekkappen, verkrijgbaar in een reeks materialen en kleurenopties. Deze duurzame afdekkappen zijn ontworpen voor de afdekking van schroefkoppen en ideaal voor decoratieve doeleinden en bieden uitstekende bescherming tegen indringen van verontreinigingen voor uiteenlopende toepassingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afdekkappen voor Pozidrive-schroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze afdekkappen voor Pozidrive schroeven zijn ontworpen als afdekking van Pozidrive (Phillips of kruiskop)-schroeven. Deze schroefkappen zijn snel en gemakkelijk aan te brengen, beschermen de schroefkop en zorgen voor een nette afwerking van uw toepassing.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afdekkappen voor schroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze afdekkappen voor schroeven van LDPE beschermen en bedekken schroeven in gefineerde spaanplaat. Ons assortiment is in meerdere kleuren leverbaar zoals: wit, teak en verschillende bruintinten, waardoor de kappen ideaal zijn voor tal van toepassingen en oppervlakteafwerkingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afdichtpluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Deze kappen hebben een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die gemakkelijk onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment omvat verschillende formaten voor uw toepassingen en is geschikt voor UNF- en JIC-schroefdraad.

  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: blauw

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Afstandhouders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Antislip-zelfklevende pads

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bedekte tapse pluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Bedekte tapse pluggen zijn ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten en beschermen tegen verontreinigingen, vuil en schade. Het heeft een drukbevestiging waardoor het gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen is.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder blinde gaten, kokers, meubilair of aftakdozen. Ze zijn herbruikbaar dankzij het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.

  • Materiaal: silicone
  • Kleur: grijs, geel, groen, wit, rood, zwart, roze, paars, blauw, transparant

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermkappen voor aandrijfassen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.

Verkrijgbaar in een reeks materialen, lagedichtheidpolyetheen (LDPE) en flexibel polyvinylchloride (PVC). De PVC-optie biedt ook weerstand tegen scheuren en splijten.

Ons assortiment past voor DIN 748, IEC 600-72 en ISO R775.

  • Materialen: LDPE en flexibel PVC
  • Kleur: geel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermkappen voor draadeinden

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermdoppen voor draadeinden worden gebruikt voor de bescherming van BSP- en UNF-draad. Met een kleine flens voor bevestiging met een dopsleutel zonder dat de kap hoeft te worden verwijderd.

Verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt tijdverspilling door herhalende werkzaamheden. Maakt betaalbare hantering mogelijk.

  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen, ook wel bekend als beschermstoppen, zijn een veelzijdige optie om diverse gaten of boringen af te dekken tijdens transport, een verfproces of een afgewerkt product. Deze LDPE-pluggen beschermen het tussenstuk tegen ruwe oppervlakken van gesneden gaten. De stop kan ook worden gebruikt om binnendraad te beschermen. Bovendien, kunnen de pluggen worden gebruikt voor maskering en bescherming van gaten tijdens een verfproces op lage temperatuur. Verkrijgbaar met een platte of bolle kop. Deze pluggen worden ook aangeboden in verschillende kleuren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor kleuridentificatie of om de esthetiek van een eindproduct te evenaren. Het voordeel van deze pluggen is dat ze eenvoudig aan te brengen zijn met een simpele duwbeweging.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met flens

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bladscharnieren - Transparant kunststof

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Doorzichtige kunststof bladscharnieren of vlakke scharnieren worden gebruikt voor lichtgewicht ondersteuning in toepassingen waar geen spanning zal worden uitgeoefend op de schroefbevestigingsgaten en hoekverdraaiing.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bout beschermkappen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Boutbescherming Deze kappen beschermen verbindingsbevestigingen tegen sabotage en verwering. Ideaal voor bouten, schroeven, moeren en ringen - ze zorgen ook voor een mooierw afwerking van uw toepassing.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

  • Materiaal: lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleuren: zwart, grijs en wit

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Buiskappen voor zwaar gebruik

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze heavy-duty kappen zijn geschikt voor nominale buismaten en zijn een betaalbare maar kwalitatief hoogwaardige optie. Ze worden gemaakt van zwart of geel polyethyleen. De inwendige ribbels zorgen voor een nauwe passing en zorgen dat opgebouwde druk wordt afgelaten. Deze kappen zijn verkrijgbaar met of zonder ventilatiegat.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onze schuine-randbeschermers zijn geschikt voor gebruik met veel verschillende buisformaten. De Schuine-randbeschermers kunnen worden gecombineerd met Buispluggen in complementaire formaten voor optimale bescherming en buisafsluiting. De stalen Schuine-randbeschermer zorgt ervoor dat de buisplug stevig blijven zitten tijdens het hanteren, het vervoer en de opslag. De Schuine-randbeschermer is eenvoudig te gebruiken door hem in het buiseinde te duwen en het klemsysteem neer te slaan. De buisplug is tenminste 100 mm diep zodat de kraanhaak hierin past. Verkrijgbaar met een corrosieremmer om de pijp van binnen te beschermen tegen schade door vocht. Wij raden u aan contact op te nemen met ons kantoor om het klemsysteem dat bij uw behoeften aansluit te selecteren.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Buisverbinders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Carrosserie pluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Carrosserie pluggen worden gebruikt in de plaatverwerkende industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes. Bestand tegen temperaturen tussen -40C en +135C.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

DKO-pluggen met zijdelingse treklip

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Gele LDPE-klempluggen zijn speciaal bedoeld om DKO-compressiefittingen (24 nippel met O-ring) te beschermen tegen schade en verontreinigingen tijdens vervoer, opslag en verwerking. De flexibele vin biedt een stevige en veilige passing in een DKO-wartelmoer en de treklip aan de zijkant zorgt voor eenvoudige verwijdering.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Decoratieve schroefdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 8