Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bediend door aandrijving en gereedschap Vergrendeling met cilinder Wielen

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)