Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zonder schroefdraad Klemhendels Wielen

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Float-On Castors

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Our Float-On Castors are designed for use in wet and dry conditions. They ensure smooth movement of delicate or polished flat materials. The balls are availble in two matieral and colour options. The red polyurethane (Shore A 90-95) ball is more hardwearing. The black rubber (Shore A 80-85) us for most other applications. The height is adjustable making these very practical. Features a BZP stem. Right or left hand orientation options are available to suit your needs. Comes either fully or partially assembled, and also available in a 'ball only' option.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)