Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kabelschoen met boutgat Kunststof Volledige flensbeschermers

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Studded Full Face Flange Protectors

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)