Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Vierkante kop Mechanische componenten

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Inzetstukken met schroefdraad - Metrisch

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnendraad die toelaat dat een bout of schroef kan worden ingevoegd en stevig vastgezet.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens op zijn plaats biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet meer beweegt.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden.
  • Het kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal.
  • Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.
Materiaal: Koolstofstaal, RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm:

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Inzetstukken met schroefdraad - duim

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Bedrade inzetstukken zijn verkrijgbaar in metrisch of in een combinatie van metrisch en duim.Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

  • Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden.
  • Het kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal.
  • Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.
Materiaal: Koolstofstaal, RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm:

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)