Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Hefringen - Flip Flop zijn gemaakt van gesmeed chroom-molybdeen-staal, met een zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Draaien 180 onder belasting. Ontwerpfactor: 6:1 Gecertificeerd hittebehandeld. Ringen en body zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 Schroeven inbegrepen. Om te voldoen aan maximum belastingcapaciteiten, moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. Overschrijd nooit de maximale nominale belasting.
Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan