Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

NEMA Met sleutel Vergrendelend

 (13 productgroepen)

Lijst Rooster

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Drukslot - Met vleugelknop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.

Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Afwerkingen: verchroomd en met zwarte poedercoating

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druksloten - T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.

Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd en zwarte poedercoating

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kastsluitingen met nok en sleutel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze serie sloten is geschikt voor vitrines, veiligheidskasten en voorraadkasten.Er bestaat een keuze uit gelijke of unieke sleutels en de variatie van grijpbereiken voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kleine kwartslagsloten met veer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kleine kwarslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten - Veer/IP65

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De populaire kwartslag sloten worden gebruikt voor kasten en behuizingen die vibratiecontrole vereisen. De behuizing is voorzien van een interne veer voor een compressie van 1.5 mm. Een o-ring zorgt voor een afdichting tussen de veer en de aandrijving. Deze IP65-reeks biedt een uitgebreide combinatie van materialen en afwerkingen, in combinatie met een grijpbereik die geschikt is voor vele toepassingen. De sluitlippen zullen door de stopper niet verder dan een kwartslag draaien.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten met kunststof schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kunststof kwartslagklinken zijn een lichtgewicht alternatief voor hun metalen soortgenoten. Ze worden geleverd met een metalen sluitmoer, maar de kunststof sluitmoer kan ook afzonderlijk worden aangeschaft. Er zijn 4 kopsoorten verkrijgbaar

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergrendeling met greep - L-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: eurosleutel, kwartslagsleutel, drukknop, gelijke sleutels, unieke sleutels en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging
  • DIN-EN 1774 classificatie

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Offset hendelvergrendeling met compressie

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Offset spanvergrendelingen zijn verkrijgbaar met instelbaar klembereik van 0-24 mm of 24-26 mm. Ze kunnen worden geleverd met gelijke sleutels, unieke sleutels of zonder vergrendelingsmechanisme. In geval van vergrendeld, worden ze geleverd met twee sleutels per slot.

Ze zijn geschikt voor panelen tot maximaal 2mm en hebben een esthetisch hendelontwerp. De grendel is gemaakt van een gegoten zinklegering en heeft een zwarte poedercoating voor een visueel aantrekkelijke afwerking.

  • Te bevestigen met M5 schroeven (niet meegeleverd)
  • Zorgt voor een goede samendrukking van de pakking
  • Gemakkelijke compressievergrendeling
  • Trekkerontwerpen omvatten: verhoogd, platverzonken en overslag.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sloten - Liften & draaien

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Hef- en draai nokvergrendelingen (sloten) met een eenvoudige hef- en draaiwerking en drukactie. Ze worden eenvoudig gemonteerd met behulp van een beugel of snap-in bevestiging.

Deze vergrendelingen hebben een handvat met laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Ook is de greep eenvoudig te verstellen voor extra gemak. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen met tal van unieke eigenschappen. De hef- en draai nokvergrendelingen kunnen worden gebruikt in tal van binnen- en buitentoepassingen, zoals elektrische panelen, machinebekledingen, spoorweg- en bouwuitrusting.

De stijlen in het assortiment omvatten draai-spansloten met een compressie van 5 mm , zwenkgrepen in een reeks maten die een veerbelast, klapactie- ontwerp hebben, met opties die met een drukknop kunnen worden bediend, alsmede volledig metalen opties. Ook inbegrepen zijn Swell grendels die uitstekend presteren bij trillingen, en driepuntsstangvergrendelingen met een geïntegreerde tandwielkast voor meerpuntsvergrendeling.

Eigenschappen

  • Links- en rechtshandige opties
  • Opties verkocht met en zonder nokken en/of aandrijvingen
  • Soorten sloten omvatten: zonder sleutel, gelijke sleutels (met hoogbeveiligde opties), met CH751 sleutel, Euro Key, unieke sleutels, dubbelbaard van 5 mm en hangslot.
  • Bij elk slot worden twee sleutels meegeleverd (waar van toepassing)
  • Sleutelopties verkrijgbaar met een rvs sluiting (stofkap)

Specificaties
  • Materialen: zinklegering en polyamide 6 30% glasvezelversterkt
  • Materialen van de nok: staal en polyamide 6 30% glasvezelversterkt
  • Bus/afdichtingsmaterialen: rubber en polyurethaan (PU)
  • Afwerkingsopties: mat, poedercoating, chroom en verzinkt
  • Kleuren: naturel (zilver) en zwart.
  • Opties met classificatie DIN-EN ISO 1043-1 en DIN-EN 1774
  • Opties met classificatie IP65 en IP54
  • Opties met NEMA-classificatie 4
  • RoHS-conforme opties

Neem vandaag nog contact op met Essentra voor aangepaste kleuren of opties voor andere cilinders en aandrijvingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verstelbare draai-span sloten met T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)